Menu Search

คลิปสายไฟยึดด้วยกาว - พลาสติก 4.0 mm 4.6 mm PA66 ธรรมชาติ

This Wire Cord Clip is made using natural nylon and is adhesive mounted.
รหัสรายการ:

WCK-180-01A-RT

30065 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.4999 ฿
10000 - 39999 7.1296 ฿
40000 + 6.7727 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,499.90 ฿

1000 x 7.4999 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง Adhesive
ความกว้างของข้อรัด 8.5 mm
ความสูงภายใน 4.0 mm
ความกว้างภายใน 4.6 mm
ความสูงโดยรวม 7.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา