Menu Search

คลิปสายไฟ - ยึดด้วยสกรู, สองชิ้น

มีในสต็อก

การยึดแบบสองชิ้นสำหรับยึดสายไฟอย่างมั่นคง สามารถยึดกับแผงของคุณโดยใช้สกรูหัวแบน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
55914 มีในสต็อก
1833 มีในสต็อก
คลิปสายไฟยึดด้วยสกรู - สองชิ้น - ;

D-1


ระดับสินค้าคงคลัง
55914 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างภายใน
    25.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    43.7 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    38.9 mm
คลิปสายไฟยึดด้วยสกรู - สองชิ้น - ;

D-1.5


ระดับสินค้าคงคลัง
1833 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างภายใน
    37.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    56.6 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    55.3 mm