Menu Search

อานยึดสายไฟแบบล็อก - กดเข้า, ที่ยึดแบบหัวลูกศร - ความสูงภายใน - 5.5 mm | 0.217 in ; ความกว้างภายใน - 22.0 mm | 0.866 in

รหัสรายการ:

WS-L-A-1

1070 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.6993 ฿
10000 - 39999 2.561 ฿
40000 + 2.436 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,699.30 ฿

1000 x 2.6993 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
รูปแบบการยึด แบบกด
วัสดุ PA66
ประเภทคลิปเก็บ Rectangular, Locking
ความสูงภายใน 5.5 mm
ความกว้างภายใน 22.0 mm
ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm
ความกว้างโดยรวม 25.0 mm
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 1.6 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA UL E41938

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา