Menu Search

อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 7.7 mm | 0.303 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; ไนลอน 6/6

อานยึดสายขนาดเล็กใช้เพื่อเดินสายเคเบิลในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เก็บชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเข้าถึงง่ายเมื่อประกอบเพิ่มเติมหรือซ่อมแซม
รหัสรายการ:

MWSEA1-1-4-01

6195 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.276 ฿
10000 - 39999 3.113 ฿
40000 + 2.956 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,276.00 ฿

1000 x 3.276 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
รูปแบบการยึด แบบกด
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภทคลิปเก็บ Micro
ความยาวของจุดยึด 3.1 mm
ความสูงภายใน 7.7 mm
ความกว้างภายใน 9.1 mm
ความหนาแผงสูงสุด 2.4 mm
ความกว้างโดยรวม 12.0 mm
ช่วงความหนาแผง 2.4 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา