Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1.689 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.601 ฿ |
| 40000 + | 1.527 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| รูปแบบการยึด | แบบกด |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ประเภทคลิปเก็บ | Micro |
| ความยาวของจุดยึด | 3.1 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.122 in |
| ความสูงภายใน | 0.154 in |
| ความสูงภายใน | 3.9 mm |
| ความกว้างภายใน | 0.319 in |
| ความกว้างภายใน | 8.1 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 2.4 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.094 in |
| ความกว้างโดยรวม | 10.8 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.425 in |
| ช่วงความหนาแผง | 2.4 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.094 in |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |