| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.297 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.181 ฿ |
| 40000 + | 2.074 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| รูปแบบการยึด | แบบกด |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ประเภทคลิปเก็บ | Micro |
| ความยาวของจุดยึด | 2.89 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.114 in |
| ความสูงภายใน | 2.9 mm |
| ความสูงภายใน | 0.114 in |
| ความกว้างภายใน | 6.7 mm |
| ความกว้างภายใน | 0.264 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 1.6 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.063 in |
| ความกว้างโดยรวม | 0.358 in |
| ความกว้างโดยรวม | 9.1 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.047 - 0.063 in |
| ช่วงความหนาแผง | 1.2 - 1.6 mm |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ