Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเกล็ก, กดเข้า, ที่ยึดทรงหัวลูกศร

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้ที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบดันเข้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
58 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ รูปแบบการยึด ความสูงภายใน สั่งซื้อ
1.5303 ฿ - 1.6954 ฿ 1015 มีในสต็อก
4.3 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
1.1689 ฿ - 1.2894 ฿ 225 มีในสต็อก
4.3 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
2.2843 ฿ - 2.5297 ฿ 357127 มีในสต็อก
4.3 mm
Micro
แบบกด
8.5 mm
3.9931 ฿ - 4.4304 ฿ 1551 มีในสต็อก
4.3 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
5.0148 ฿ - 5.5592 ฿ 748167 มีในสต็อก
8.3 mm
Micro
แบบกด
2.8 mm
0.9102 ฿ - 1.0128 ฿ 40 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
2.9 mm
3.132 ฿ - 3.4711 ฿ 3130 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
6.0 mm
2.1951 ฿ - 2.436 ฿ 69888 มีในสต็อก
6.6 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
2.1148 ฿ - 2.3423 ฿ 6953 มีในสต็อก
6.6 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
1.8025 ฿ - 1.9988 ฿ 148208 มีในสต็อก
6.6 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
1.2403 ฿ - 1.3742 ฿ 5335 มีในสต็อก
6.6 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
2.0925 ฿ - 2.3156 ฿ 1092 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
2.204 ฿ - 2.4405 ฿ 189267 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
2.1906 ฿ - 2.4316 ฿ 5204 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
1.6686 ฿ - 1.8516 ฿ 65 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
6.0 mm
1.6597 ฿ - 1.8426 ฿ 220087 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
2.3156 ฿ - 2.561 ฿ 1611444 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
7.7 mm
5.4788 ฿ - 6.0722 ฿ 987269 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
1.4054 ฿ - 1.5571 ฿ 2543 มีในสต็อก
6.6 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
2.03 ฿ - 2.2531 ฿ 40912 มีในสต็อก
7.4 mm
Micro
แบบกด
3.5 mm
  • จาก 3
อานสายไฟ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 1.8 mm | 0.071 in ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; ไนลอน 6/6

MWS1-1-19

ช่วงราคา
1.6954 ฿ - 1.5303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    1.8 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; ไนลอน 6/6

MWS-1-01

ช่วงราคา
1.2894 ฿ - 1.1689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
225 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.3 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 8.5 mm | 0.335 in ; ความกว้างภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; ไนลอน 6/6

MWS-3-19

ช่วงราคา
2.5297 ฿ - 2.2843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
357127 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.3 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; ไนลอน 6/6

MWS-1-19

ช่วงราคา
4.4304 ฿ - 3.9931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1551 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.3 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.8 mm | 0.11 in ; ความกว้างภายใน - 8.3 mm | 0.327 in; ไนลอน 6/6

MBHWSSE-1-01

ช่วงราคา
5.5592 ฿ - 5.0148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
748167 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความสูงภายใน
    2.8 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; ไนลอน 6/6

MWSET1-2-1-01

ช่วงราคา
1.0128 ฿ - 0.9102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.5 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; PA66

MWSEA2-1-3-19

ช่วงราคา
3.4711 ฿ - 3.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 6.6 mm | 0.26 in; ไนลอน 6/6

MWSEA1-1-01

ช่วงราคา
2.436 ฿ - 2.1951 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69888 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 6.6 mm | 0.26 in; ไนลอน 6/6

MWSEA1-1-1-19

ช่วงราคา
2.3423 ฿ - 2.1148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6953 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 6.6 mm | 0.26 in; ไนลอน 6/6

MWSEA2-1-1-01

ช่วงราคา
1.9988 ฿ - 1.8025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
148208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 6.6 mm | 0.26 in; ไนลอน 6/6

MWSEA1-1-1-01

ช่วงราคา
1.3742 ฿ - 1.2403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5335 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; ไนลอน 6/6

MWSEA1-2-19

ช่วงราคา
2.3156 ฿ - 2.0925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1092 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; ไนลอน 6/6

MWSEA1-1-2-01

ช่วงราคา
2.4405 ฿ - 2.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
189267 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; ไนลอน 6/6

MWSEA1-1-2-19

ช่วงราคา
2.4316 ฿ - 2.1906 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; ไนลอน 6/6

MWSEA2-3-19

ช่วงราคา
1.8516 ฿ - 1.6686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; ไนลอน 6/6

MWSEA2-2-01

ช่วงราคา
1.8426 ฿ - 1.6597 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
220087 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 7.7 mm | 0.303 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; ไนลอน 6/6

MWSEA1-4-19

ช่วงราคา
2.561 ฿ - 2.3156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1611444 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; ไนลอน 6/6

MWSEA3-2-01

ช่วงราคา
6.0722 ฿ - 5.4788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
987269 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 6.6 mm | 0.26 in; ไนลอน 6/6

MWSEA1-1-19

ช่วงราคา
1.5571 ฿ - 1.4054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2543 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.5 mm | 0.138 in ; ความกว้างภายใน - 7.4 mm | 0.291 in; ไนลอน 6/6

MWSEA4-1-19

ช่วงราคา
2.2531 ฿ - 2.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    2.6 mm