จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 1.1912 ฿ |
10000 - 39999 | 1.1332 ฿ |
40000 + | 1.0797 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
รูปแบบการยึด | แบบกด |
วัสดุ | PA66 |
ประเภทคลิปเก็บ | Micro |
ความสูงภายใน | 4.1 mm |
ความสูงภายใน | 0.161 in |
ความกว้างภายใน | 4.3 mm |
ความกว้างภายใน | 0.169 in |
ความหนาแผงสูงสุด | 2.4 mm |
ความหนาแผงสูงสุด | 0.094 in |
ความกว้างโดยรวม | 0.272 in |
ความกว้างโดยรวม | 6.9 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.094 in |
ช่วงความหนาแผง | 2.4 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.252 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 6.4 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ