Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - สายใยแก้วนำแสง, ขนาดเล็ก

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหมาะสำหรับสายไฟเบอร์และปกป้องธรรมชาติที่ซับซ้อนของสายไฟ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ รูปแบบการยึด ความสูงภายใน สั่งซื้อ
7.8212 ฿ - 8.6689 ฿ 6816 มีในสต็อก
7.1 mm
ตัวร้อยสายไฟเบอร์
กาว
2.5 mm
6.5362 ฿ - 7.2456 ฿ 4452 มีในสต็อก
7.1 mm
ตัวร้อยสายไฟเบอร์
กาว
2.5 mm
อานสายไฟ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 7.1 mm | 0.28 in ; ความสูงภายใน - 2.5 mm | 0.098 in ; ความกว้างภายใน - 7.1 mm | 0.28 in; PA

MOFNSB-2-19A-RT

ช่วงราคา
8.6689 ฿ - 7.8212 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6816 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ตัวร้อยสายไฟเบอร์
อานสายไฟ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 7.1 mm | 0.28 in ; ความสูงภายใน - 2.5 mm | 0.098 in ; ความกว้างภายใน - 7.1 mm | 0.28 in; PA

MOFNSB-2-01A-RT

ช่วงราคา
7.2456 ฿ - 6.5362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4452 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ตัวร้อยสายไฟเบอร์