Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 9.9717 ฿ |
10000 - 39999 | 9.4764 ฿ |
40000 + | 8.999 ฿ |
สี | สีดำ |
---|---|
รูปแบบการยึด | แบบกด |
วัสดุ | ไนลอน |
ประเภทคลิปเก็บ | กลม |
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.031 - 0.079 in |
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.8 - 2.0 mm |
ความลึก | 0.272 in |
ความลึก | 6.9 mm |
ความสูงภายใน | 0.988 in |
ความสูงภายใน | 25.1 mm |
ความกว้างภายใน | 1.13 in |
ความกว้างภายใน | 28.7 mm |
ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 0.079 in |
ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 2.0 mm |
ความหนาแผงสูงสุด | 1.055 in |
ความหนาแผงสูงสุด | 26.8 mm |
ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.031 in |
ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.8 mm |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.835 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 21.2 mm |
ความกว้างโดยรวม | 1.35 in |
ความกว้างโดยรวม | 34.3 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.835 - 1.055 in |
ช่วงความหนาแผง | 21.2 - 26.8 mm |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ