Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก ฝาป้องกันน็อตตัวผู้ตัวเมีย

 (4 กลุ่มสินค้า)


ฝาครอบป้องกันสลักเกลียวและน็อต

ฝาครอบป้องกันน็อตจะช่วยปกป้องตัวยึดข้อต่อจากการกระทบและความเสียหายจากสภาพอากาศ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสลักเกลียว สกรู น็อต และแหวนรอง อีกทั้งยังให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยยิ่งขึ้นสำหรับการใช้งานของคุณ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมหลากหลายขนาดให้คุณเลือกตามการใช้งานแบบต่างๆ เรามีฝาครอบเหล่านี้ให้คุณเลือกใช้เพื่อให้เข้ากับสลักเกลียวมาตรฐาน DIN 933

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: ดำและขาว

ลูกค้าที่ซื้อสลักและฝาป้องกันน็อตของเรามักจะซื้อสกรูหัวหกเหลี่ยมด้วยเช่นกัน

ฝาป้องกันน็อต

จุกครอบน็อตให้การปกป้องที่เหนือกว่าสำหรับน็อตตัวเมีย สกรู น็อตตัวผู้หลากหลายการใช้งานภายนอกอาคาร จุกครอบเหล่านี้ทนทานต่อสารเคมีส่วนใหญ่ และมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อมอมอย่างดีเยี่ยม เพื่อการปกป้องชิ้นส่วนยึดประกอบที่ต้องสัมผัสสภาพแวดล้อมภายนอก

จุกครอบมีให้เลือกหลายขนาด และช่วยให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: ดำและขาว
  • มาตรฐาน RoHs

ฝาครอบสกรูปิดแน่นหนา

จุกครอบและฐานปกป้องใช้สำหรับซ่อนชิ้นส่วนสำหรับติดยึดต่าง ๆ ให้การปกป้องข้อต่ออุปกรณ์กลางแจ้งต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานในสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ในยิมออกกำลังกาย จุกครอบเหล่านี้ยังสามารถใช้กับอุปกรณ์ในจุดจำหน่ายสินค้าและเฟอร์นิเจอร์อีกด้วย จุกครอบสาามารถกดเข้าตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย โดยใช้คลุมหัวน็อตตัวผู้ สกรู น็อตตัวเมีย และแหวนรอง

จุกครอบและฐานแต่ละแบบมีหลายสีให้เลือก ซึ่งสามารถจับคู่สีเพื่อสร้างรูปลักษณ์ตามต้องการให้กับการใช้งานของคุณ

  • วัสดุ: โพลีโพรไพลีน (PP)
  • สี: ดำและแดง
  • จุกครอบและฐานจำหน่ายแยกกัน

ฝาสลักสตัด

ฝาสลักสตัดมาพร้อมการป้องกันสำหรับการใช้งานในนั่งร้าน การออกแบบช่วยให้สามารถประกอบลงในสตัดแคลมป์ใดๆ ที่ไม่มีการปิดคลุมบนนั่งร้านของคุณได้เป็นอย่างดี

การปกป้องด้วยฝาเหล่านี้จะช่วยป้องกันความเสียหายจากสภาพอากาศ และความเสียหายต่อสตัดที่เกิดจากบุคคลที่ทำงานกับอุปกรณ์เหล่านี้ อีกทั้งยังช่วยปกป้องพนักงานไม่ให้บาดเจ็บอีกด้วย วัสดุที่แข็งแกร่งซึ่งใช้ผลิตฝาเหล่านี้จะช่วยรับรองว่าการติดตั้งจะแน่นหนาและมีความทนทาน ไม่ว่าจะนำไปติดตั้งที่ใดก็ตาม

ผลิตขึ้นมาตามขนาดมาตรฐานของอุตสาหกรรมเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายและมีประโยชน์ในการใช้งาน คุณสมบัติเช่นนี้ช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องวัดสตัดในนั่งร้าน ฝาเหล่านี้มาพร้อมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13 มม. และการออกแบบที่ค่อยๆ เป็นร่องเพื่อช่วยให้ฝายึดแน่นหนาเมื่อติดตั้ง

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี: เหลือง