สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(1 กลุ่มสินค้า)
ข้อรัดสายยางมีเฟืองหนอน มี 2 แบบ แถบกว้าง 9 มม. มีค่าแรงบิดสูงสุดที่แนะนำเท่ากับ 3.0Nm และเถบกว้าง 12 มม. มีค่าแรงบิดสูงสุดที่แนะนำเท่ากับ 5.0Nm แถบดังกล่าวเป็นแถบแข็ง ช่วยปกป้องสายหรือท่อได้ดีกว่าแถบเจาะรู หัวหกเหลี่ยม C7 ทำให้สามารถใช้เครื่องมือมาตรฐานในการติดตั้งหรือถอดออกได้ เวอร์ชั่น AISI 304/W4 เป็นแถบหน้าพรุน ไม่ใช่แถบเจาะรูที่มีขอบม้วนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้สายเสียรูปเมื่อรัดสายยางยืดหยุ่น
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ