Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก หุ้มฉนวน การจับยึดแผงวงจร แท่งยก PCB แบบกลม

 (4 กลุ่มสินค้า)


ตัวแยก PCB - กลม

ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - กลม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - กลม/เกลียว/พลาสติก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมระบบเมตริกเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวจะช่วยให้ประกอบได้ง่าย

ตัวแยก PCB - กลม/เกลียวระบบเมตริก/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง