Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก สายรัดแบบบิด

 (12 กลุ่มสินค้า)


ตัวแยก - ล็อคแบบบิดล็อค/กลม

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยใช้ที่ยึดประกบเข้าด้วยกัน ปลายกลม

ลวดมัดสายเคเบิล - บิดล็อค/สี่เหลี่ยมจัสตุรัส

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยใช้ที่ยึดประกบเข้าด้วยกัน ปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส

ล็อคแบบบิดล็อค - ฐานกาวยืดหยุ่น

ตัวล๊อคแบบบิดใช้งานง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ฐานกาวที่ยืดหยุ่นเหมาะสำหรับพื้นผิวไม่เรียบหรือโค้ง

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ปลายรู

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ฐานกาวช่วยให้ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ตัวแยก

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ตัวแยกช่วยให้ลวดมัดสายเคเบิลสามารถยึดสายไฟเข้าที่และแยกออกจากแผงของคุณ เหมาะสำหรับแผงวงจรหรือแผงวงจรไฟฟ้าที่ไม่ต้องการการรบกวน การยึดด้วยแผ่นกาวช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ลวดมัดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยใช้ที่ยึดทรงต้นสน

ลวดมัดสายเคเบิล - ตัวแยกอิสระ, ปลายรู

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น แบบตั้งพื้นอิสระและปลายกลม

ลวดมัดสายเคเบิล - ตัวแยกอิสระ, ปลายรู

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น แบบตั้งพื้นอิสระและปลายมีรู

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยยึดด้วยสกรู

ลวดมัดสายเคเบิล - ประกบยึด, บานพับ 91

เหมาะสำหรับมัดสายไฟขนาดตั้งแต่ 3.5-12 มม. และมีรูป้องกันการหมุน ล็อคแบบบานพับนี้มีหมุดสำหรับกดยึดเพื่อยึดชิ้นงานของคุณอย่างรวดเร็ว

ลวดมัดสายเคเบิล - ประกบยึด, หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

ลวดมัดสายเคเบิลมีการยึดแบบประกบ หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ผลักเข้าไปในแผงของคุณและหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบเพื่อล็อคเข้าที่ จากนั้น เพียงวางสายเคเบิลของคุณลงในพื้นที่เปิดโล่งแล้วบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดให้แน่น

ลวดมัดสายเคเบิล - ประกบยึด, เข้าด้านข้าง

ลวดมัดสายเคเบิลมีเข้าด้านข้าง ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ที่จำกัด เพียงวางสายเคเบิลของคุณในพื้นที่เปิดโล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึด