Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Auf Lager |
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 930 Auf Lager |
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 20 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 2519 Auf Lager |
Sechskant
|
Nylon
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 163 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 1490 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 2666 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 1000 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 1059 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 50 Auf Lager |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 22300 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 371 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 8417 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 200 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.