Menü Suche

Abstandhalter, selbsthaltend

Auf Lager

Diese selbsthaltenden Abstandhalter rasten in die Platte ein und ermöglichen so eine einfache Montage; der Abstand bleibt auch nach Entfernen der Schraube erhalten. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und für verschiedene Schrauboptionen und Plattenstärken. Sie sind in Standard- und stapelbaren Ausführungen erhältlich.

Seriennummer: SR2765

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Korpusdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärkenbereich A Abstandhalterlänge Kaufen
0,0461 € - 0,0513 € 994 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,1355 € - 0,1506 € 20433 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,0436 € - 0,0484 € 10000 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,1355 € - 0,1506 € 3030 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,0476 € - 0,0529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
0,0471 € - 0,0523 € 39955 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,144 € - 0,16 € 2726 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,0383 € - 0,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,1262 € - 0,1535 € 211 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,0453 € - 0,0503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,0443 € - 0,0492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,1262 € - 0,1535 € 997 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,0449 € - 0,0499 € 112 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,1262 € - 0,1535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,0515 € - 0,0573 € 998 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,0438 € - 0,0487 € 980 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,0502 € - 0,0558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1065 € - 0,1183 € 8023 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,1262 € - 0,1535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1262 € - 0,1535 € 25996 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
  • von 6
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Preisbereich
0,0513 € - 0,0461 €

Lagerbestände
994 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027929

Preisbereich
0,1506 € - 0,1355 €

Lagerbestände
20433 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027868

Preisbereich
0,0484 € - 0,0436 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027936

Preisbereich
0,1506 € - 0,1355 €

Lagerbestände
3030 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028001

Preisbereich
0,0529 € - 0,0476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028018

Preisbereich
0,0523 € - 0,0471 €

Lagerbestände
39955 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027882

Preisbereich
0,16 € - 0,144 €

Lagerbestände
2726 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Preisbereich
0,0425 € - 0,0383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027905

Preisbereich
0,1535 € - 0,1262 €

Lagerbestände
211 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027875

Preisbereich
0,0503 € - 0,0453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027998

Preisbereich
0,0492 € - 0,0443 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027844

Preisbereich
0,1535 € - 0,1262 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028063

Preisbereich
0,0499 € - 0,0449 €

Lagerbestände
112 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028247

Preisbereich
0,1535 € - 0,1262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028124

Preisbereich
0,0573 € - 0,0515 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028186

Preisbereich
0,0487 € - 0,0438 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028148

Preisbereich
0,0558 € - 0,0502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027950

Preisbereich
0,1183 € - 0,1065 €

Lagerbestände
8023 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028179

Preisbereich
0,1535 € - 0,1262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028032

Preisbereich
0,1535 € - 0,1262 €

Lagerbestände
25996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm