Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
356 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Länge unter Kopf Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,1518 € - 0,1582 € 45182 Auf Lager
1.0 mm
Schwarz
PA
4.0 mm
0,1476 € - 0,1546 € 1000 Auf Lager
2.0 mm
16.0 mm
Natur
Nylon 6/6
21.0 mm
0,2855 € - 0,2912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
PA
0,1136 € - 0,1578 € 6330 Auf Lager
1.5 mm
Natur
PA
0,1165 € - 0,1621 € 1278 Auf Lager
1.5 mm
Natur
PA
0,1165 € - 0,1621 € 12262 Auf Lager
2.0 mm
8.9 mm
Natur
15.0 mm
0,1045 € - 0,1463 € 818 Auf Lager
2.0 mm
9.9 mm
Natur
15.0 mm
0,1588 € - 0,181 € 865 Auf Lager
3.0 mm
16.0 mm
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1165 € - 0,1621 € 63141 Auf Lager
1.5 mm
Natur
PA
0,1629 € - 0,1713 € 4982 Auf Lager
1.0 mm
4.0 mm
Natur
Nylon 6/6
6.2 mm
0,3558 € - 0,3629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Natur
PA
0,1693 € - 0,2195 € 11000 Auf Lager
1.5 mm
Natur
PA
0,1403 € - 0,1807 € 38249 Auf Lager
2.0 mm
11.9 mm
Natur
18.0 mm
0,1908 € - 0,218 € 3531 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
PA
0,1256 € - 0,1736 € 47000 Auf Lager
1.5 mm
Natur
PA
0,1588 € - 0,181 € 9000 Auf Lager
2.6 mm
17.7 mm
Natur
Nylon 6/6
23.9 mm
0,1588 € - 0,181 € 1683 Auf Lager
2.0 mm
13.0 mm
Natur
Nylon 6/6
19.0 mm
0,1824 € - 0,2201 € 2000 Auf Lager
1.0 mm
14.0 mm
Natur
Nylon 6/6
17.5 mm
0,3199 € - 0,3271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
Schwarz
PA
0,0305 € - 0,0377 € 33403 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Nylon 6/6
  • von 18
Ansatzscheibe 5.0 mm PA

10133798

Preisbereich
0,1582 € - 0,1518 €

Lagerbestände
45182 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.5 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
Ansatzscheibe 10.0 mm 16.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10072813

Preisbereich
0,1546 € - 0,1476 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    21.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Ansatzscheibe M4 4.4 mm 5.2 mm Schwarz PA

10110782

Preisbereich
0,2912 € - 0,2855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.7 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
Ansatzscheibe 4.2 mm PA

10117057

Preisbereich
0,1578 € - 0,1136 €

Lagerbestände
6330 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    18.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    10.9 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
Isolierunterlegscheibe 5.2 mm PA

10117071

Preisbereich
0,1621 € - 0,1165 €

Lagerbestände
1278 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    18.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    11.7 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
Isolierunterlegscheibe 6.2 mm 8.9 mm 15.0 mm

10055052

Preisbereich
0,1621 € - 0,1165 €

Lagerbestände
12262 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    8.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 9.9 mm 15.0 mm

10054970

Preisbereich
0,1463 € - 0,1045 €

Lagerbestände
818 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 10.1 mm 16.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072851

Preisbereich
0,181 € - 0,1588 €

Lagerbestände
865 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.1 mm
  • Flanschhöhe
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Isolierunterlegscheibe 6.2 mm PA

10117088

Preisbereich
0,1621 € - 0,1165 €

Lagerbestände
63141 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
Ansatzscheibe 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10072905

Preisbereich
0,1713 € - 0,1629 €

Lagerbestände
4982 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.2 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Ansatzscheibe M4 4.4 mm 5.2 mm Natur PA

10110799

Preisbereich
0,3629 € - 0,3558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.2 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
Isolierunterlegscheibe 10.2 mm PA

10117101

Preisbereich
0,2195 € - 0,1693 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    19.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    12.9 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
Isolierunterlegscheibe 10.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10055137

Preisbereich
0,1807 € - 0,1403 €

Lagerbestände
38249 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    11.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe M5 5.1 mm 6.6 mm Schwarz PA

10110744

Preisbereich
0,218 € - 0,1908 €

Lagerbestände
3531 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.1 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
Isolierunterlegscheibe 6.1 mm PA

10117095

Preisbereich
0,1736 € - 0,1256 €

Lagerbestände
47000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    18.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    10.8 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
Ansatzscheibe 12.1 mm 17.7 mm 23.9 mm Nylon 6/6

10072684

Preisbereich
0,181 € - 0,1588 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    17.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    23.9 mm
  • Innendurchmesser
    12.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Ansatzscheibe 10.4 mm 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10072844

Preisbereich
0,181 € - 0,1588 €

Lagerbestände
1683 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    13.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Ansatzscheibe 12.5 mm 14.0 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10072912

Preisbereich
0,2201 € - 0,1824 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    17.5 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Ansatzscheibe M3.5 3.6 mm 4.3 mm Schwarz PA

10110775

Preisbereich
0,3271 € - 0,3199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
EBF-Unterlegscheibe M8 8.2 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10217467

Preisbereich
0,0377 € - 0,0305 €

Lagerbestände
33403 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8