Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Länge unter Kopf | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1621 € - 0,1865 € | 760 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,4514 € - 0,4699 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2496 € | 199 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,043 € - 0,0591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,3127 € - 0,3285 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Schwarz
|
40% Glass Filled PPS
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,3127 € - 0,3285 € | 11000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Schwarz
|
40% Glass Filled PPS
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,1063 € | 12834 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,1259 € | 7747 Auf Lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0591 € | 4000 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 48780 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,3213 € - 0,3371 € | 2995 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
|
Natur
|
PA
|
|
|
||
| 0,1186 € - 0,1664 € | 2622 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,1578 € | 16889 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4003 € - 0,4003 € | 86 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,1449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1619 € - 0,1724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 10835 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2922 € - 0,3053 € | 21 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,0473 € - 1,0473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Natur
|
PA
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.