Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Länge unter Kopf | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1272 € - 0,1635 € | 322 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1163 € - 0,1621 € | 2723 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3471 € - 0,3541 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Natur
|
PA
|
|
|
||
| 0,1097 € - 0,1281 € | 105318 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,1063 € | 14106 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4332 € - 0,4332 € | 157 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Natur
|
PA
|
|
|
||
| 0,2683 € - 0,3486 € | 177 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Natur
|
Nylon
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,1186 € - 0,1664 € | 2622 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1137 € - 0,1578 € | 36020 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,1109 € | 48 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1136 € - 0,1578 € | 5365 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,043 € - 0,0591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 12120 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 15000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,152 € - 0,1621 € | 3533 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,1449 € | 42521 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4133 € - 0,4304 € | 18988 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
|
||
| 0,1226 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,3543 € - 0,3543 € | 235 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Natur
|
PA
|
|
|
||
| 0,3213 € - 0,3371 € | 2995 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
|
Natur
|
PA
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.