Menü Suche

Binderschrauben - Set

Auf Lager

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Mutterstück Gewindelänge Kaufen
0,1707 € - 0,4308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
10.0 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
10.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
0,2352 € - 0,6327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
10.0 mm
80.0 mm
0,208 € - 0,47 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
10.0 mm
20.0 mm
0,0832 € - 0,1318 € 10621 Auf Lager
M5
Weiß
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1074 € - 0,1707 € 9297 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon
25.0 mm
0,0593 € - 0,0942 € 4248 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
10.0 mm
0,0832 € - 0,1318 € 24243 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon 6/6
20.0 mm
0,142 € - 0,1836 € 496 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1635 € - 0,2137 € 16234 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon 6/6
18.0 mm
0,208 € - 0,2726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
Nylon
36.0 mm
28.0 mm
0,2238 € - 0,3113 € 1828 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon 6/6
39.0 mm
0,1865 € - 0,2439 € 468 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1403 € - 0,1947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
Nylon
40.0 mm
10.0 mm
0,0675 € - 0,1065 € 24297 Auf Lager
M5
Weiß
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
0,1104 € - 0,1736 € 12133 Auf Lager
M5
Weiß
Nylon 6/6
30.0 mm
0,0727 € - 0,1149 € 729 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon
15.0 mm
  • von 4
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179345

Preisbereich
0,4308 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179444


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179512


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179307


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179543

Preisbereich
0,6327 € - 0,2352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179567


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179437

Preisbereich
0,47 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065624

Preisbereich
0,1318 € - 0,0832 €

Lagerbestände
10621 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065655

Preisbereich
0,1707 € - 0,1074 €

Lagerbestände
9297 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Klemmschraube mit Außengewinde 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065570

Preisbereich
0,0942 € - 0,0593 €

Lagerbestände
4248 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065631

Preisbereich
0,1318 € - 0,0832 €

Lagerbestände
24243 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065709

Preisbereich
0,1836 € - 0,142 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065716

Preisbereich
0,2137 € - 0,1635 €

Lagerbestände
16234 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065785

Preisbereich
0,2726 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    28.0 mm
  • Gewindelänge
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065792

Preisbereich
0,3113 € - 0,2238 €

Lagerbestände
1828 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065747

Preisbereich
0,2439 € - 0,1865 €

Lagerbestände
468 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065686

Preisbereich
0,1947 € - 0,1403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065587

Preisbereich
0,1065 € - 0,0675 €

Lagerbestände
24297 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 30.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065662

Preisbereich
0,1736 € - 0,1104 €

Lagerbestände
12133 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065617

Preisbereich
0,1149 € - 0,0727 €

Lagerbestände
729 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde