Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Dies ist das Mutter- oder Gegenstück. Die Dornstücke mit Gewinde werden separat angeboten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Ausführung | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1721 € - 0,2223 € | 9000 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,2395 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1951 € - 0,2697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
Mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,2525 € | 29947 Auf Lager |
M4
|
Weiß
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,2209 € | 36240 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2223 € | 25650 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,2395 € | 46174 Auf Lager |
M4
|
Weiß
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2184 € - 0,2427 € | 7500 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1772 € - 0,1969 € | 6000 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,2209 € | 38747 Auf Lager |
M4
|
Weiß
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2223 € | 2922 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2223 € | 10083 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2582 € | 36763 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1951 € - 0,2697 € | 20465 Auf Lager |
M4
|
Weiß
|
Mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,2252 € | 28440 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,2525 € | 6202 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,2238 € | 100 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2582 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2223 € | 6017 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,2252 € | 738 Auf Lager |
M4
|
Weiß
|
|
0.591 in
15.0 mm