Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Buchbindepfosten sind aus Metall gefertigt, was eine überlegene Festigkeit, Haltbarkeit und eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß bietet. Diese Gruppe umfasst den männlichen Gewindebolzen und die weibliche Aufnahme; beide Teile werden zusammengefügt, um die gebundenen Blätter oder Materialien zu halten (jedes Teil wird separat verkauft). Im Gegensatz zu seinem männlichen Gegenstück haben die weiblichen Buchschrauben keinen Antrieb an ihrem Kopf.
Sie werden durch Handanziehen oder mit einem Flachschlüssel in ein passendes Teil geschraubt und verbinden so mehrere Blätter miteinander. Es wird für Paneelfestungseinheiten verwendet, wie z. B. Musterkarten, Farbtafeln, Kataloge, Musterbücher und viele andere.
Material: Stahl Farbe: Vermessingt, Schwarz, Vernickelt Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kopftyp | Material | Kopfdurchmesser | Schaftlänge | Antriebstyp | Schraubenart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0689 € - 0,0766 € | 5475 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
Male Screw
|
||
| 0,2883 € - 0,3213 € | 2108 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1825 € - 0,2013 € | 2669 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3055 € - 0,34 € | 4600 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,218 € - 0,2395 € | 2248 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1172 € - 0,1301 € | 3390 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3515 € - 0,3917 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3515 € - 0,3917 € | 3700 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2898 € - 0,2898 € | 2020 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2697 € - 0,3012 € | 150 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1825 € - 0,2013 € | 150 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1908 € - 0,2094 € | 936 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2797 € - 0,2797 € | 4000 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3443 € - 0,3802 € | 1798 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1492 € - 0,1664 € | 4537 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3055 € - 0,34 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1353 € - 0,1506 € | 1016 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1492 € - 0,1664 € | 2147 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2969 € - 0,3314 € | 5086 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1092 € - 0,1212 € | 174 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw