Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Buchbindepfosten sind aus Metall gefertigt, was eine überlegene Festigkeit, Haltbarkeit und eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß bietet. Diese Gruppe umfasst den männlichen Gewindebolzen und die weibliche Aufnahme; beide Teile werden zusammengefügt, um die gebundenen Blätter oder Materialien zu halten (jedes Teil wird separat verkauft). Im Gegensatz zu seinem männlichen Gegenstück haben die weiblichen Buchschrauben keinen Antrieb an ihrem Kopf.
Sie werden durch Handanziehen oder mit einem Flachschlüssel in ein passendes Teil geschraubt und verbinden so mehrere Blätter miteinander. Es wird für Paneelfestungseinheiten verwendet, wie z. B. Musterkarten, Farbtafeln, Kataloge, Musterbücher und viele andere.
Material: Stahl Farbe: Vermessingt, Schwarz, Vernickelt Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kopftyp | Material | Kopfdurchmesser | Schaftlänge | Antriebstyp | Schraubenart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1492 € - 0,1664 € | 4537 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1172 € - 0,1301 € | 32235 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1308 € - 0,1452 € | 8889 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2883 € - 0,3213 € | 3596 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1492 € - 0,1664 € | 2147 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1353 € - 0,1506 € | 1016 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1092 € - 0,1212 € | 174 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | 48 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1262 € - 0,1401 € | 1996 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3055 € - 0,34 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2969 € - 0,3314 € | 5086 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3611 € - 0,3989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,218 € - 0,2395 € | 3600 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2883 € - 0,3213 € | 3592 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3873 € - 0,4304 € | 4139 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1092 € - 0,1212 € | 13153 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1092 € - 0,1212 € | 9200 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2525 € - 0,2797 € | 2358 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3873 € - 0,4304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3213 € - 0,3213 € | 1525 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw