Die Buchbindepfosten sind aus Metall gefertigt, was eine überlegene Festigkeit, Haltbarkeit und eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß bietet. Diese Gruppe umfasst den männlichen Gewindebolzen und die weibliche Aufnahme; beide Teile werden zusammengefügt, um die gebundenen Blätter oder Materialien zu halten (jedes Teil wird separat verkauft). Im Gegensatz zu seinem männlichen Gegenstück haben die weiblichen Buchschrauben keinen Antrieb an ihrem Kopf.
Sie werden durch Handanziehen oder mit einem Flachschlüssel in ein passendes Teil geschraubt und verbinden so mehrere Blätter miteinander. Es wird für Paneelfestungseinheiten verwendet, wie z. B. Musterkarten, Farbtafeln, Kataloge, Musterbücher und viele andere.
Material: Stahl Farbe: Vermessingt, Schwarz, Vernickelt Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kopftyp | Material | Kopfdurchmesser | Schaftlänge | Antriebstyp | Schraubenart | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,283 € - 0,3154 € | 197 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
0,1675 € - 0,1872 € | 3533 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
0,214 € - 0,2351 € | 3600 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
0,2478 € - 0,2745 € | 2358 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
0,115 € - 0,1277 € | 28435 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
0,3154 € - 0,3154 € | 1725 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
0,2999 € - 0,3337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
0,2027 € - 0,2267 € | 3764 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
0,0679 € - 0,0749 € | 6600 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
Buchschraube – Außengewinde
|
||
0,0679 € - 0,0749 € | 35620 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
Buchschraube – Außengewinde
|
||
0,0607 € - 0,0669 € | 4041 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Mit Schlitz
|
Buchschraube – Außengewinde
|
||
0,0602 € - 0,067 € | 2939 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Mit Schlitz
|
Buchschraube – Außengewinde
|
||
0,1943 € - 0,2168 € | 3475 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
0,1284 € - 0,1425 € | 8289 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
0,3379 € - 0,3731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
0,3182 € - 0,3534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
0,1791 € - 0,1976 € | 350 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
0,3379 € - 0,3731 € | 1798 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
0,1464 € - 0,1633 € | 5337 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
0,283 € - 0,3154 € | 3692 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Buchschraube – Innengewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.