Canoe clips sind eine kostengünstige Befestigung, die auf die gleiche Art und Weise wie eine Niete oder eine Schraube funktionieren. Das Design dieser Clips ermöglicht ein einfacheres Entfernen als andere Nieten. Das Angebot umfasst verschiedene Ausführungen, einschließlich solche mit einem vollständig hohlen Anker oder solche mit einem teilweise hohlen Anker.
Diese kostengünstigen Clips eignen sich zur Montage an der Frontplatte, lassen sich einfach in runde Löcher einsetzen und decken eine kleinere Oberfläche ab. Sie eignen sich ideal für die Befestigung von verschiedenen Werkstoffen, einschließlich Metall und Kunststoff. Für die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich. Sie sind einfach per Daumendruck auf den flachen runden Kopf einsetzbar.
Unser Sortiment bietet eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Sie können in Elektronik-, Automobil- oder Maschinenanwendungen verwendet werden. Canoe Clips lassen sich einfach in Plattenbohrungen einsetzen und eignen sich hervorragend für dauerhafte Schilder und Anzeigetafeln. Sie können gelegentlich entfernt und wiederverwendet werden, eignen sich jedoch aufgrund ihres zusätzlichen festen Halts besser für Anwendungen, die nicht häufig geändert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Ankerlänge | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497890 Auf Lager |
Natur
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.252 in
6.3 - 6.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
|||
| 8798 Auf Lager |
Schwarz
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
|||
| 873 Auf Lager |
Natur
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.471 in
12 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
|||
| 8500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.471 in
12 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||
| 212 Auf Lager |
Schwarz
|
0.591 in
15 mm
|
0.236 - 0.335 in
6.0 - 8.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|||
| 51699 Auf Lager |
Natur
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|||
| 12092 Auf Lager |
Schwarz
|
0.551 in
14 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.748 in
19 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 58 Auf Lager |
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 2783 Auf Lager |
Schwarz
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| 500 Auf Lager |
Natur
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 30257 Auf Lager |
Schwarz
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 10926 Auf Lager |
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 61207 Auf Lager |
Schwarz
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| 46358 Auf Lager |
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 17800 Auf Lager |
Natur
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.