Menü Suche

Canoe Clips

Auf Lager

Canoe clips sind eine kostengünstige Befestigung, die auf die gleiche Art und Weise wie eine Niete oder eine Schraube funktionieren. Das Design dieser Clips ermöglicht ein einfacheres Entfernen als andere Nieten. Das Angebot umfasst verschiedene Ausführungen, einschließlich solche mit einem vollständig hohlen Anker oder solche mit einem teilweise hohlen Anker.

Diese kostengünstigen Clips eignen sich zur Montage an der Frontplatte, lassen sich einfach in runde Löcher einsetzen und decken eine kleinere Oberfläche ab. Sie eignen sich ideal für die Befestigung von verschiedenen Werkstoffen, einschließlich Metall und Kunststoff. Für die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich. Sie sind einfach per Daumendruck auf den flachen runden Kopf einsetzbar.

Unser Sortiment bietet eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Sie können in Elektronik-, Automobil- oder Maschinenanwendungen verwendet werden. Canoe Clips lassen sich einfach in Plattenbohrungen einsetzen und eignen sich hervorragend für dauerhafte Schilder und Anzeigetafeln. Sie können gelegentlich entfernt und wiederverwendet werden, eignen sich jedoch aufgrund ihres zusätzlichen festen Halts besser für Anwendungen, die nicht häufig geändert werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • UL94 V0 und UL94 V2 und UL94 HB gelistete flammhemmende Optionen

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Ankerlänge Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,2252 € - 0,3127 € 212 Auf Lager
Schwarz
15 mm
6.0 - 8.5 mm
18 mm
5.8 mm
0,3099 € - 0,4132 € 6218 Auf Lager
Schwarz
20 mm
3.0 - 9.0 mm
24 mm
9.4 mm
0,1317 € - 0,1592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,1605 € - 0,2111 € 99720 Auf Lager
Natur
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1317 € - 0,1592 € 893 Auf Lager
Natur
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.6 mm
0,1145 € - 0,1384 € 3807 Auf Lager
Schwarz
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
0,1145 € - 0,1384 € 2836 Auf Lager
Natur
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
0,1317 € - 0,1592 € 4998 Auf Lager
Natur
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,05 € - 0,0617 € 10145 Auf Lager
Natur
7.1 mm
1.6 - 3.7 mm
10.2 mm
3.8 - 4.1 mm
0,149 € - 0,184 € 44915 Auf Lager
Natur
22 mm
1.6 - 3.6 mm
11.4 mm
8.5 - 8.8 mm
0,05 € - 0,0617 € 2000 Auf Lager
Natur
9.4 mm
7.9 - 8.4 mm
13.5 mm
4.6 - 4.9 mm
10223307 0,0725 € - 0,0895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
17.4 mm
3.2 - 8.9 mm
22.7 mm
8.4 - 8.6 mm
0,0491 € - 0,0607 € 49000 Auf Lager
Natur
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.0 - 3.1 mm
0,049 € - 0,0605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
9.5 mm
4.2 - 4.7 mm
13.1 mm
4.6 - 4.9 mm
0,0522 € - 0,0645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.8 - 4.1 mm
0,049 € - 0,0605 € 2124 Auf Lager
Natur
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
13.7 mm
5.4 - 5.7 mm
0,1017 € - 0,1189 € 351 Auf Lager
Natur
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1254 € - 0,1548 € 1063 Auf Lager
Natur
15.7 mm
9.1 - 9.7 mm
19.5 mm
6.4 - 6.6 mm
0,0496 € - 0,0613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
3.2 mm
0.81 - 2.72 mm
4.7 mm
2.16 - 2.29 mm
0,0524 € - 0,0647 € 2998 Auf Lager
Natur
9.4 mm
3.2 - 4.8 mm
11.4 mm
5.4 - 5.7 mm
  • von 4
Spreizniete 6.0 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066355

Preisbereich
0,3127 € - 0,2252 €

Lagerbestände
212 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    18 mm
  • Kopfdurchmesser
    15 mm
  • Kopfhöhe
    3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 8.5 mm
Spreizniete 3.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066416

Preisbereich
0,4132 € - 0,3099 €

Lagerbestände
6218 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    24 mm
  • Kopfdurchmesser
    20 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    9.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 9.0 mm
Spreizniete 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nylon Natur

10016053

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    16.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 5.6 mm
Spreizniete 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nylon Natur

10015933

Preisbereich
0,2111 € - 0,1605 €

Lagerbestände
99720 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 2.5 mm
Spreizniete 1.6 mm 3.2 mm Nylon Natur

10110737

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
893 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.4 - 5.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10015957

Preisbereich
0,1384 € - 0,1145 €

Lagerbestände
3807 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.3 - 3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.9 - 4.0 mm
Spreizniete 0.215 in 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10110713

Preisbereich
0,1384 € - 0,1145 €

Lagerbestände
2836 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.4 - 5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon Natur

10110706

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
4998 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.3 - 3.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 3.8 mm 1.6 mm 3.7 mm Nylon 6/6 Natur

10223260

Preisbereich
0,0617 € - 0,05 €

Lagerbestände
10145 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.8 - 4.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.7 mm
Spreizniete 1.6 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Natur

10223321

Preisbereich
0,184 € - 0,149 €

Lagerbestände
44915 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    22 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.5 - 8.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.6 mm
Spreizniete 7.9 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Natur

10365052

Preisbereich
0,0617 € - 0,05 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    13.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.9 - 8.4 mm
Spreizniete 3.2 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Natur

10223307

Preisbereich
0,0895 € - 0,0725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    22.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.4 - 8.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 - 8.9 mm
Spreizniete 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10223284

Preisbereich
0,0607 € - 0,0491 €

Lagerbestände
49000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 4.9 mm 4.2 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Natur

10223277

Preisbereich
0,0605 € - 0,049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    13.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.2 - 4.7 mm
Spreizniete 3.8 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10223253

Preisbereich
0,0645 € - 0,0522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.8 - 4.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10365069

Preisbereich
0,0605 € - 0,049 €

Lagerbestände
2124 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    13.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.4 - 5.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 0.8 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10223291

Preisbereich
0,1189 € - 0,1017 €

Lagerbestände
351 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.2 mm
Spreizniete 9.1 mm 9.7 mm Nylon 6/6 Natur

10365083

Preisbereich
0,1548 € - 0,1254 €

Lagerbestände
1063 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    19.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    9.1 - 9.7 mm
Spreizniete 0.81 mm 2.72 mm Nylon 6/6 Natur

10223314

Preisbereich
0,0613 € - 0,0496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    3.2 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.16 - 2.29 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.81 - 2.72 mm
Spreizniete 3.2 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10365045

Preisbereich
0,0647 € - 0,0524 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.4 - 5.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 - 4.8 mm