Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | T2 | h | B | Material | A | T1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0039 € - 2,6404 € | 10 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,5744 € - 0,958 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,3672 € - 3,5778 € | 3037 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,0602 € - 2,4719 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,1686 € - 3,0751 € | 6700 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,0039 € - 2,6404 € | 500 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,6308 € - 1,0674 € | 164 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5336 € - 0,9048 € | 1590 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,9853 € - 4,6127 € | 400 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,9571 € - 4,11 € | 300 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,6763 € - 3,5778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,4502 € - 1,5206 € | 600 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 2,3514 € - 4,9379 € | 100 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,8969 € - 1,056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,1447 € - 1,2714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,7349 € - 1,8155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,9433 € - 1,9811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,7758 € - 1,2951 € | 1000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,875 € - 1,0302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,8741 € - 1,3598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.