Menü Suche

Dehnbare Maskierungsabdeckungen

Auf Lager

Dehnbare Maskierungsabdeckungen sind eine ausgezeichnete Alternative zu herkömmlichen Kappen, wenn die abzudeckenden Teile eine ungünstige Form haben. Unser Sortiment umfasst Abdeckungen aus LDPE und PE, die dehnbar sind und über ein elastisches Band verfügen. Außerdem bieten wir Silikonabdeckungen an, die sich auf die natürliche Elastizität des Materials stützen.

Die elastischen Abdeckungen aus LDPE und PE bieten eine lockerere Passform. Dadurch sind sie ideal für den allgemeinen Schutz während des Transports und der Lagerung sowie für leichte Maskierungsanforderungen.

Im Gegensatz dazu bieten die Silikonkappen einen besseren Halt am Bauteil. Dadurch sind sie für druckempfindliche Anwendungen geeignet.

  • Speziell für den Schutz von Teilen während Beschichtungsprozessen, Lackierung, Galvanisierung und abrasiver Behandlungen entwickelt.
  • Eignen sich am besten für einen allgemeinen Schutz während des Transports und der Lagerung.
  • Die Abdeckungen aus Silikon halten Temperaturen von bis zu 100C stand, während die Abdeckungen aus LDPE bis zu 60C temperaturbeständig sind.
Material: PE, LDPE, Silikon Farbe: Transparent, Blau, Rot, Weiß Seriennummer: SRF0083, SR1097, SRF0019

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
41 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Höchsttemperatur A Typ OD Kaufen
2100 Auf Lager
Transparent
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
752 Auf Lager
Transparent
LDPE
100 °C
300.0 mm
2
250.0 mm
311 Auf Lager
Transparent
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
20 Auf Lager
Transparent
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
964 Auf Lager
Transparent
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
450.0 mm
2360 Auf Lager
Transparent
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
22 Auf Lager
Transparent
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
600.0 mm
2634 Auf Lager
Transparent
LDPE
100 °C
300.0 mm
2
150.0 mm
72 Auf Lager
Transparent
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
1478 Auf Lager
Transparent
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
22400 Auf Lager
Weiß
Silikon
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
2427 Auf Lager
Rot
Silikon
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
Silikon
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
4000 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
25.4 mm
69.85 mm
4500 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
500 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
1200 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
  • von 3
Dehnbare Abdeckkappe 100.0 mm 200.0 mm Transparent LDPE

10288252


Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe 300.0 mm 250.0 mm Transparent LDPE

10288276


Lagerbestände
752 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe 900.0 mm 600.0 mm Transparent LDPE

10288313


Lagerbestände
311 Auf Lager
Merkmale
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe 600.0 mm 400.0 mm Transparent LDPE

10288283


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe 50.0 mm 100.0 mm Transparent LDPE

10288214


Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe 600.0 mm 450.0 mm Transparent LDPE

10288290


Lagerbestände
964 Auf Lager
Merkmale
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe 50.0 mm 200.0 mm Transparent LDPE

10288221


Lagerbestände
2360 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe 600.0 mm 600.0 mm Transparent LDPE

10288306


Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe 300.0 mm 150.0 mm Transparent LDPE

10288269


Lagerbestände
2634 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe 50.0 mm 300.0 mm Transparent LDPE

10288238


Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe 100.0 mm 100.0 mm Transparent LDPE

10288245


Lagerbestände
1478 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe 60.0 mm 75.0 mm Weiß Silikon

10350478


Lagerbestände
22400 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
Dehnbare Abdeckkappe 70.0 mm 97.0 mm Rot Silikon

10350485


Lagerbestände
2427 Auf Lager
Merkmale
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
Dehnbare Abdeckkappe 108.0 mm 127.5 mm Blau Silikon

10350461


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
Dehnbare Abdeckkappe 25.4 mm 69.85 mm Transparent PE

20524982


Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    25.4 mm
  • OD
    69.85 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 62.0 mm 220.0 mm Transparent PE

20559472


Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 50.8 mm 203.2 mm Transparent PE

20559397


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 31.0 mm 96.0 mm Transparent PE

20559373


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 165.1 mm 812.8 mm Transparent PE

20559595


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 146.0 mm 609.6 mm Transparent PE

20559557


Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE