Schaumdichtungen aus schwarzem EPDM mit Stahlfederkern. Einclips-Profile sorgen für Kantenschutz und Dichtung. Flexibel und mit der Hand aufzudrücken, daher schnell und einfach in der Anwendung. Seitliche oder obere Dichtungsprofile und erhältlich auf Rollen zu 20,0 oder 10,0 Metern.
Seriennummer: SR5558 ,SR5559
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Ausrichtung | Material | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Greifweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,856 € - 116,4863 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Oben
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.02 - 0.059 in
0.5 - 1.5 mm
|
||
10268056 | 111,2626 € - 123,6251 € | 71 Auf Lager |
Oben
|
EPDM
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
|
191,985 € - 202,0665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Seite
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
128,3701 € - 142,6335 € | 30 Auf Lager |
Oben
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
238,7738 € - 318,3417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Seite
|
EPDM massiv
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
230,3679 € - 242,5051 € | 16 Auf Lager |
Seite
|
EPDM
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
239,6468 € - 319,5526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Seite
|
EPDM massiv
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
220,2019 € - 231,79 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Seite
|
EPDM
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
10268094 | 297,179 € - 297,179 € | 11 Auf Lager |
Oben
|
EPDM
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
|
112,3327 € - 124,8219 € | 385 Auf Lager |
Seite
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
173,9059 € - 183,0581 € | 18 Auf Lager |
Oben
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
180,6644 € - 190,1827 € | 15 Auf Lager |
Oben
|
EPDM
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.014 - 0.098 in
0.35 - 2.5 mm
|
||
214,5698 € - 225,8622 € | 17 Auf Lager |
Seite
|
EPDM
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
219,0896 € - 230,6073 € | 585 Auf Lager |
Seite
|
EPDM
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
||
124,1038 € - 137,8743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Oben
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
175,0323 € - 184,2549 € | 4 Auf Lager |
Seite
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
136,945 € - 152,1518 € | 4 Auf Lager |
Oben
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
159,2342 € - 167,612 € | 3 Auf Lager |
Oben
|
EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
||
247,7571 € - 330,3522 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Seite
|
EPDM massiv
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
202,4185 € - 213,0773 € | 43 Auf Lager |
Seite
|
EPDM
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.