Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1024 € - 0,1137 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,0332 € - 0,0339 € | 8109 Auf Lager |
PG 7
|
|
||
| 0,1376 € - 0,1535 € | 1657 Auf Lager |
M50 x 1.5
|
|
||
| 0,1376 € - 0,1535 € | 3528 Auf Lager |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1506 € | 176574 Auf Lager |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,1232 € - 0,137 € | 6550 Auf Lager |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0474 € - 0,0526 € | 16404 Auf Lager |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,0723 € | 44665 Auf Lager |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,0375 € - 0,0375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,1083 € - 0,1205 € | 5501 Auf Lager |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,1822 € | 1370 Auf Lager |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0424 € | 4472 Auf Lager |
PG 9
|
|
||
| 0,0972 € - 0,0972 € | 668 Auf Lager |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1215 € | 1180 Auf Lager |
M40 x 1.5
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,0552 € - 0,0611 € | 43140 Auf Lager |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,1822 € | 5280 Auf Lager |
PG 48
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 0,0836 € - 0,0836 € | 790 Auf Lager |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,0175 € - 0,0175 € | 38394 Auf Lager |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0552 € - 0,0611 € | 408 Auf Lager |
PG 16
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.