Menü Suche

Drehriegel für dicke Türen - Knebelbetätigung

Auf Lager

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind mit einem extralangen Gehäuse erhältlich. Sie sind ideal für schalldichte oder isolierte Türen und werden mit einer Gummidichtung für zusätzliche Dichteigenschaften geliefert. Sie sind aus einer Zink-Druckgusslegierung, verchromt oder mit einer schwarzen Beschichtung, und mit unterschiedlichen Greifweiten erhältlich.

Seriennummer: SR5523

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Gehäusehöhe Grifflänge Kompatible Maximal-Türkstärke Kaufen
3,7267 € - 5,2173 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
14,3478 € - 20,0869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
19,0929 € - 26,73 € 47 Auf Lager
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
5,7143 € - 8,889 € 48 Auf Lager
58.0 mm
60.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
  • von 2
Vorreiber 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pulverbeschichtet, schwarz

20120788

Preisbereich
5,2173 € - 3,7267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Riegelausführung
    Drehriegel - federnd
Vorreiber 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pulverbeschichtet, schwarz

20120733

Preisbereich
20,0869 € - 14,3478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Riegelausführung
    Drehriegel - federnd
Vorreiber 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verchromt

20120795

Preisbereich
26,73 € - 19,0929 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Riegelausführung
    Drehriegel - federnd
Vorreiber 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verchromt

20120801

Preisbereich
8,889 € - 5,7143 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Riegelausführung
    Drehriegel - federnd