Menü Suche

Drehriegel

Auf Lager

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
253 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Material Oberfläche Schlüsseltyp Greifweite Kaufen
9,0965 € - 17,017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Verchromt
Geschlitzter Schlüssel
14.5 mm
9,0965 € - 17,017 € 28 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7,6043 € - 14,2239 € 23 Auf Lager
Zinklegierung
7 mm Dreikant-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € 30 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
1,7607 € - 1,9564 € 158 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
8 mm Dreikant-Schlüssel
26.5 mm
2,6304 € - 4,0918 € 85 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
7 mm Vierkant-Schlüssel
30.0 mm
7,016 € - 7,016 € 306 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Polyamid
5 mm Doppelbart-Schlüssel
18.5 mm
3,5726 € - 7,5024 € 1050 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart-Schlüssel
28.5 mm
7,016 € - 7,016 € 625 Auf Lager
Nylon
200 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
28.5 mm
3,5726 € - 7,5024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Verchromt
8 mm Vierkant-Schlüssel
28.5 mm
2,6304 € - 4,0918 € 277 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
7 mm Vierkant-Schlüssel
27.0 mm
3,1072 € - 4,4593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
20.0 mm
3,5726 € - 7,5024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Verchromt
3 mm Doppelbart-Schlüssel
8.5 mm
1,7683 € - 1,9647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € 30 Auf Lager
1,9628 € - 3,0532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Zinklegierung
Kunststoffbeschichtet
8 mm Dreikant-Schlüssel
8.5 mm
1,7174 € - 2,6716 € 81 Auf Lager
Universal
Polyamid
Kunststoffbeschichtet
5 mm Doppelbart-Schlüssel
18.5 mm
3,5726 € - 5,0016 € 100 Auf Lager
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart-Schlüssel
24.5 mm
  • von 13
Drehriegel 14.5 mm Geschlitzter Schlüssel Chrom

20119942

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    14.5 mm
Drehriegel 14.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel

20119881

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel

20120146

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Dreikant-Schlüssel 24.5 mm Zinklegierung

20119843

Preisbereich
14,2239 € - 7,6043 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    7 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 28.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel

20120085

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 26.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Zinklegierung

20120115

Preisbereich
1,9564 € - 1,7607 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Material
    Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Vierkant-Schlüssel 30.0 mm Zinklegierung

20125516

Preisbereich
4,0918 € - 2,6304 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Greifweite
    30.0 mm
Drehriegel 18.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Schwarz

20123291

Preisbereich
7,016 € - 7,016 €

Lagerbestände
306 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Material
    Zinklegierung
Riegel, schlüsselbetätigt 28.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel

20125554

Preisbereich
7,5024 € - 3,5726 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    28.5 mm
Drehriegel Schwarz

20123314

Preisbereich
7,016 € - 7,016 €

Lagerbestände
625 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Riegel, schlüsselbetätigt 28.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20125530


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
Riegel, schlüsselbetätigt 28.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Zinklegierung

20125561

Preisbereich
7,5024 € - 3,5726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    28.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Vierkant-Schlüssel 27.0 mm Zinklegierung

20125509

Preisbereich
4,0918 € - 2,6304 €

Lagerbestände
277 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Greifweite
    27.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 20.0 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20072377

Preisbereich
4,4593 € - 3,1072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
Riegel, schlüsselbetätigt 8.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Zinklegierung

20125547

Preisbereich
7,5024 € - 3,5726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
Drehriegel 28.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20056056

Preisbereich
1,9647 € - 1,7683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel

20056209

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Riegel, schlüsselbetätigt 8 mm Dreikant-Schlüssel 8.5 mm Zinklegierung

20126346

Preisbereich
3,0532 € - 1,9628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    8.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm Polyamid

20126315

Preisbereich
2,6716 € - 1,7174 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Polyamid
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    18.5 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 24.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel

20072827

Preisbereich
5,0016 € - 3,5726 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Greifweite
    24.5 mm