Unsere SchnappbefestigungSchnappbefestigungen bieten eine Option aus Nylon 6/6, eine Option aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und eine LDPE-Option mit einem Clip aus Polypropylen (PP).
Die Nietbaugruppe besteht aus einem Dornstück und einem Mutterstück. Das Dornstück wird das Mutterstück eingeklinkt; die einzelne Baugruppe wird verwendet, um zwei Oberflächen miteinander zu verbinden. Diese Nietenbaugruppe ist die ideale Wahl für gewellte Platten.
Seriennummer: SR1990
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Dornstück - Schaftlänge | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Mutterstück Pinlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0833 € - 0,1028 € | 26817 Auf Lager |
Natur
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2352 € - 0,2754 € | 49687 Auf Lager |
Weiß
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2252 € - 0,2252 € | 26000 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,2266 € | 6147 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,1429 € - 0,1429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,2109 € - 0,264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,198 € - 0,2496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,1429 € - 0,1429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
LDPE, PP
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,2109 € - 0,2109 € | 3000 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,2266 € | 2000 Auf Lager |
Weiß
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,1243 € - 0,1549 € | 12520 Auf Lager |
Weiß
|
LDPE, PP
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,1243 € - 0,1549 € | 10035 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,2109 € - 0,264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,2109 € | 13406 Auf Lager |
Weiß
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,198 € - 0,2496 € | 281 Auf Lager |
Weiß
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,2439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,1018 € - 0,1257 € | 27546 Auf Lager |
Natur
|
Nylon
|
2.311 in
58.7 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,0783 € | 2000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1664 € | 2610 Auf Lager |
Transparent
|
LDPE, PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.