Diese Einsätze für Kabelverschraubungen wurden für das Einsetzen in metrische Kabelverschraubungen entwickelt. Erhältlich mit einer unterschiedlichen Anzahl von Löchern, damit mehrere Kabel gleichzeitig eingeführt werden können. Sie bieten aufgrund der Wasserdichtheit jedem Kabel ausgezeichneten Schutz. Keine Kabelverschraubung für jedes einzelne Kabel erforderlich. Daher weniger Platzbedarf.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Durchmesserbereich Kabelbündel | Anzahl der Kabelschlitze | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
1,1188 € - 1,4927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
||
2,232 € - 2,9855 € | 242 Auf Lager |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
||
1,9335 € - 2,5732 € | 4282 Auf Lager |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
||
1,6207 € - 2,1752 € | 520 Auf Lager |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
||
1,1188 € - 1,4927 € | 15 Auf Lager |
0.039 - 0.079 in
1 - 2 mm
|
2
|
||
1,9335 € - 2,5732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||
1,9335 € - 2,5732 € | 13 Auf Lager |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||
1,6207 € - 2,1752 € | 13 Auf Lager |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||
2,232 € - 2,9855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||
1,17 € - 1,5496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
||
1,17 € - 1,5496 € | 156 Auf Lager |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||
5,3313 € - 7,1085 € | 6 Auf Lager |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.