Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0786 € - 0,0874 € | 45924 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 0,0988 € - 0,2166 € | 5600 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,3706 € | 880 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| 0,0677 € - 0,1479 € | 25200 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Natur
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,0538 € - 0,1057 € | 11400 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,0831 € - 0,0923 € | 12446 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2
|
||
| 0,3099 € - 0,3099 € | 11948 Auf Lager |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 2,8839 € - 2,8839 € | 1010 Auf Lager |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,1005 € - 0,2217 € | 600 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,1622 € - 0,1802 € | 5190 Auf Lager |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Natur
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,0786 € - 0,0874 € | 129660 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
2
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 1591 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 29879 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Natur
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
||
| 0,3529 € - 0,5453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,1347 € - 0,1347 € | 312 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,0695 € - 0,1518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,0967 € - 0,2145 € | 3000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 0,1136 € - 0,1849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,1213 € - 0,1347 € | 8722 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Flach
|
0.323 in
8.2 mm
|
Schwarz
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1