Menü Suche

Einsteckstopfen

Auf Lager

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
221 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Kopfform h Farbe H d Typ Kaufen
0,0786 € - 0,0874 € 45924 Auf Lager
12.0 mm
6.0 mm
Natur
7.7 mm
3.3 mm
2
0,0988 € - 0,2166 € 5600 Auf Lager
28.0 mm
9.0 mm
Natur
12.0 mm
23.4 mm
1
0,1707 € - 0,3706 € 880 Auf Lager
36.0 mm
12.0 mm
Natur
15.0 mm
29.0 mm
1
0,0677 € - 0,1479 € 25200 Auf Lager
16.0 mm
5.8 mm
Natur
8.3 mm
9.3 mm
1
0,0538 € - 0,1057 € 11400 Auf Lager
14.0 mm
6.0 mm
Natur
8.2 mm
10.7 mm
1
0,0831 € - 0,0923 € 12446 Auf Lager
11.0 mm
6.0 mm
Natur
8.0 mm
5.1 mm
2
0,3099 € - 0,3099 € 11948 Auf Lager
34.8 mm
12.0 mm
Natur
14.5 mm
27.5 mm
1
2,8839 € - 2,8839 € 1010 Auf Lager
123.0 mm
17.4 mm
Natur
20.4 mm
111.7 mm
1
0,1005 € - 0,2217 € 600 Auf Lager
28.0 mm
9.0 mm
Natur
12.0 mm
24.6 mm
1
0,1622 € - 0,1802 € 5190 Auf Lager
25.6 mm
12.6 mm
Natur
15.3 mm
21.0 mm
2
0,0786 € - 0,0874 € 129660 Auf Lager
3.5 mm
7.0 mm
Natur
2.1 mm
2
0,0942 € - 0,0942 € 1591 Auf Lager
15.0 mm
Domed
7.5 mm
Weiß
9.7 mm
5.4 mm
3
0,0942 € - 0,1315 € 29879 Auf Lager
19.0 mm
8.5 mm
Natur
11.5 mm
15.4 mm
3
0,3529 € - 0,5453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
15.0 mm
Natur
18.0 mm
38.4 mm
1
0,1347 € - 0,1347 € 312 Auf Lager
25.0 mm
8.0 mm
Schwarz
10.5 mm
18.4 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
6.0 mm
Schwarz
8.2 mm
10.7 mm
1
0,0695 € - 0,1518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
7.0 mm
Natur
9.0 mm
12.3 mm
1
0,0967 € - 0,2145 € 3000 Auf Lager
25.0 mm
7.5 mm
Natur
9.5 mm
21.2 mm
1
0,1136 € - 0,1849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
8.0 mm
Natur
10.0 mm
13.7 mm
1
0,1213 € - 0,1347 € 8722 Auf Lager
22.0 mm
Flach
8.2 mm
Schwarz
10.8 mm
17.0 mm
1
  • von 12
Schutzstopfen mit Flansch 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10060735

Preisbereich
0,0874 € - 0,0786 €

Lagerbestände
45924 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Natur

10086834

Preisbereich
0,2166 € - 0,0988 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Natur

10086872

Preisbereich
0,3706 € - 0,1707 €

Lagerbestände
880 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natur

10087619

Preisbereich
0,1479 € - 0,0677 €

Lagerbestände
25200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Gewindegröße
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Einsteckstopfen 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natur

10087602

Preisbereich
0,1057 € - 0,0538 €

Lagerbestände
11400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10x1.5
Einsteckstopfen 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natur

10060803

Preisbereich
0,0923 € - 0,0831 €

Lagerbestände
12446 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Natur

10258569

Preisbereich
0,3099 € - 0,3099 €

Lagerbestände
11948 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M30
Einsteckstopfen 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm LDPE Natur

10258637

Preisbereich
2,8839 € - 2,8839 €

Lagerbestände
1010 Auf Lager
Merkmale
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Gewindegröße
    M115
Einsteckstopfen 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Natur

10086841

Preisbereich
0,2217 € - 0,1005 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M26, 3/4 in BSP
Einsteckstopfen 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR Natur

10061312

Preisbereich
0,1802 € - 0,1622 €

Lagerbestände
5190 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 2.1 mm 7.0 mm 3.5 mm LDPE - PIR Natur

10060681

Preisbereich
0,0874 € - 0,0786 €

Lagerbestände
129660 Auf Lager
Merkmale
  • D
    3.5 mm
  • d
    2.1 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE - PIR
Einsteckstopfen 5.4 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Weiß

10180303

Preisbereich
0,0942 € - 0,0942 €

Lagerbestände
1591 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Einsteckstopfen 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Natur

10061190

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
29879 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Natur

10074091

Preisbereich
0,5453 € - 0,3529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103821

Preisbereich
0,1347 € - 0,1347 €

Lagerbestände
312 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103746

Preisbereich
0,1278 € - 0,1149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natur

10072691

Preisbereich
0,1518 € - 0,0695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M14x1.5
Einsteckstopfen 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natur

10086803

Preisbereich
0,2145 € - 0,0967 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in
Einsteckstopfen 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natur

10086759

Preisbereich
0,1849 € - 0,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
Einsteckstopfen 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103814

Preisbereich
0,1347 € - 0,1213 €

Lagerbestände
8722 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Farbe
    Schwarz