Menü Suche

Einsteckstopfen

Auf Lager

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
221 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Kopfform h Farbe H d Typ Kaufen
0,3988 € - 0,647 € 808 Auf Lager
58.6 mm
15.6 mm
Natur
55.5 mm
3
0,8666 € - 1,7073 € 1606 Auf Lager
80.0 mm
18.0 mm
Natur
70.0 mm
3
0,1165 € - 0,1294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
9.0 mm
Natur
11.6 mm
17.0 mm
3
0,3787 € - 0,6169 € 346 Auf Lager
60.0 mm
14.5 mm
Natur
17.5 mm
52.5 mm
3
0,0942 € - 0,0942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
Domed
7.5 mm
Weiß
9.6 mm
5.4 mm
3
0,1622 € - 0,1802 € 11623 Auf Lager
25.2 mm
9.0 mm
Natur
12.0 mm
20.5 mm
3
0,0942 € - 0,0942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Domed
7.0 mm
Schwarz
8.9 mm
6.0 mm
3
0,0942 € - 0,1315 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
Domed
8.0 mm
Schwarz
10.5 mm
8.5 mm
3
0,0942 € - 0,0942 € 754 Auf Lager
15.0 mm
Domed
7.0 mm
Weiß
9.2 mm
6.0 mm
3
0,0942 € - 0,1315 € 8950 Auf Lager
17.5 mm
Domed
9.0 mm
Weiß
11.9 mm
12.8 mm
4
0,0942 € - 0,0942 € 35124 Auf Lager
12.0 mm
Domed
7.5 mm
Schwarz
9.6 mm
5.4 mm
3
0,0942 € - 0,0942 € 81199 Auf Lager
7.5 mm
Domed
5.0 mm
Schwarz
6.8 mm
6.6 mm
2
0,0942 € - 0,1315 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
Domed
6.5 mm
Schwarz
8.4 mm
7.2 mm
3
2,2382 € - 2,2382 € 250 Auf Lager
99.3 mm
17.4 mm
Natur
20.4 mm
86.5 mm
1
0,0942 € - 0,1315 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
Domed
6.5 mm
Weiß
8.4 mm
7.2 mm
4
0,1084 € - 0,1205 € 912 Auf Lager
12.0 mm
4.0 mm
Natur
5.7 mm
8.5 mm
2
0,0888 € - 0,1241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Domed
6.0 mm
Natur
8.0 mm
7.3 mm
4
0,1084 € - 0,1205 € 206192 Auf Lager
12.0 mm
9.0 mm
Natur
11.5 mm
9.3 mm
3
0,0942 € - 0,0942 € 306434 Auf Lager
11.0 mm
Domed
7.0 mm
Weiß
8.9 mm
6.0 mm
3
0,1084 € - 0,1205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
8.0 mm
Natur
9.5 mm
8.8 mm
2
  • von 12
Schutzstopfen mit Flansch 55.5 mm 15.6 mm 58.6 mm LDPE Natur

10180723

Preisbereich
0,647 € - 0,3988 €

Lagerbestände
808 Auf Lager
Merkmale
  • D
    58.6 mm
  • d
    55.5 mm
  • h
    15.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Schutzstopfen mit Flansch 70.0 mm 18.0 mm 80.0 mm LDPE Natur

10180754

Preisbereich
1,7073 € - 0,8666 €

Lagerbestände
1606 Auf Lager
Merkmale
  • D
    80.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Natur

10061237

Preisbereich
0,1294 € - 0,1165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 52.5 mm 14.5 mm 60.0 mm LDPE Natur

10180709

Preisbereich
0,6169 € - 0,3787 €

Lagerbestände
346 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • d
    52.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Weiß

10060513

Preisbereich
0,0942 € - 0,0942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Einsteckstopfen 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Natur

10061282

Preisbereich
0,1802 € - 0,1622 €

Lagerbestände
11623 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10060537

Preisbereich
0,0942 € - 0,0942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 8.5 mm 8.0 mm 15.0 mm LDPE Schwarz

10180426

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm LDPE Weiß

10180341

Preisbereich
0,0942 € - 0,0942 €

Lagerbestände
754 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Einsteckstopfen 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Weiß

10061138

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
8950 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Einsteckstopfen 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10118511

Preisbereich
0,0942 € - 0,0942 €

Lagerbestände
35124 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Schwarz

10060889

Preisbereich
0,0942 € - 0,0942 €

Lagerbestände
81199 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    6.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 7.2 mm 6.5 mm 15.0 mm LDPE Schwarz

10180389

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 86.5 mm 17.4 mm 99.3 mm LDPE Natur

10258613

Preisbereich
2,2382 € - 2,2382 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    99.3 mm
  • d
    86.5 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Gewindegröße
    M76
Einsteckstopfen 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm LDPE Weiß

10180358

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Schutzstopfen mit Flansch 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10060940

Preisbereich
0,1205 € - 0,1084 €

Lagerbestände
912 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 7.3 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE Natur

10180471

Preisbereich
0,1241 € - 0,0888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 9.3 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10061015

Preisbereich
0,1205 € - 0,1084 €

Lagerbestände
206192 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Einsteckstopfen 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Weiß

10060520

Preisbereich
0,0942 € - 0,0942 €

Lagerbestände
306434 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Einsteckstopfen 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR Natur

10060988

Preisbereich
0,1205 € - 0,1084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur