Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3041 € - 0,5567 € | 19404 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Domed
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 0,1621 € - 0,2969 € | 9446 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natur
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 0,2883 € - 0,5251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
Schwarz
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 0,4103 € - 0,67 € | 4598 Auf Lager |
2.343 in
59.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
Natur
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
1
|
||
| 0,9656 € - 1,9082 € | 1155 Auf Lager |
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
1
|
||
| 0,284 € - 0,5151 € | 3341 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
Domed
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 557 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 397 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 7000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 33453 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 4174 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
||
| 0,0821 € - 0,0913 € | 1159 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
2
|
||
| 0,3716 € - 0,6011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Natur
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 60000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 29366 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 20659 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 614721 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 18921 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 3455 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.