Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3457 € - 0,5302 € | 2850 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
| 0,0447 € - 0,0991 € | 3000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,6298 € - 0,9671 € | 525 Auf Lager |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
| 0,0909 € - 0,1982 € | 13500 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,3328 € - 0,5152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 0,7604 € - 1,7114 € | 2950 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,0883 € - 0,1232 € | 28500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,087 € - 0,1847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 1000 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Domed
|
0.197 in
5.0 mm
|
Weiß
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 0,2969 € - 0,5423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.988 in
50.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.583 in
14.8 mm
|
Domed
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
Domed
|
0.335 in
8.5 mm
|
Weiß
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,143 € - 0,1994 € | 2152 Auf Lager |
0.992 in
25.2 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,0852 € - 0,1843 € | 1000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Natur
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 8930 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 10086858 | 0,1083 € - 0,2377 € | 6600 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
|
| 0,0942 € - 0,1315 € | 21086 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
| 0,0882 € - 0,0882 € | 31275 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,0967 € - 0,2145 € | 1200 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.