Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0548 € - 0,1084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,4399 € | 7220 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0292 € - 0,0828 € | 9964 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,3284 € | 8400 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0883 € - 0,5724 € | 7840 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6528 € - 1,4402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,3736 € | 11475 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,3856 € | 100 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6872 € - 1,3544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5318 € - 0,9911 € | 75 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,4429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,6538 € | 57500 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1289 € - 0,3645 € | 610 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3917 € - 0,7773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,1265 € | 8000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1014 € - 0,2009 € | 2100 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0552 € - 0,156 € | 1186 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0453 € - 0,0698 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1288 € - 0,2859 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0795 € - 0,0883 € | 130384 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.