Menü Suche

Feuerschutzschläuche

Auf Lager

Feuerschutzschläuche - in Standard- und Premium-Ausführung - schirmen Kabel, Hydraulikleitungen und Gummischlauchleitungen vor extremen Temperaturen, Flammen, Strahlungshitze und auslaufendem Flüssigmetall ab. Die Innenhülle ist stark isolierend und kann Temperaturen bis zu 700 C standhalten. Die Standard-Variante hat eine dünnere äußere Hülle als die Premium-Option.

  • Protects against high temperatures, radiation heat, direct flames and liquid metal splashes.
  • Keeps shape well for easy application.
  • Ideal for cables, hydraulic leads and hoses.
  • Micron Calcium Silicate Yarn is constructed with silk to avoid residues often appearing from glass fibre alternative.
Material: Silikon Farbe: Silbern, Rot, Grau Seriennummer: SRECAFR, SR6001, SR6002

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenmaterial ID Farbe Rollenlänge Material Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Calciumsilikatgarn
40.0 mm
Grau
25.0 m
Silikon
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Calciumsilikatgarn
60.0 mm
Grau
25.0 m
Silikon
80 Auf Lager
Calciumsilikatgarn
25.0 mm
Rot
40.0 m
Silikon
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Calciumsilikatgarn
50.0 mm
Rot
40.0 m
Silikon
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Calciumsilikatgarn
32.0 mm
Grau
25.0 m
Silikon
7 Auf Lager
Calciumsilikatgarn
15.0 mm
Grau
25.0 m
Silikon
  • von 2
Feuerschutzschlauch 40.0 mm 25.0 m Grau Silikon

10307083


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    40.0 mm
  • Innenmaterial
    Calciumsilikatgarn
  • Schlauchhüllenmaterial
    Silikonkautschuk
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Material
    Silikon
Feuerschutzschlauch 60.0 mm 25.0 m Grau Silikon

10307106


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    60.0 mm
  • Innenmaterial
    Calciumsilikatgarn
  • Schlauchhüllenmaterial
    Silikonkautschuk
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Material
    Silikon
Feuerschutzschlauch 25.0 mm 40.0 m Rot Silikon

10308141


Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    25.0 mm
  • Innenmaterial
    Calciumsilikatgarn
  • Schlauchhüllenmaterial
    Silikonkautschuk
  • Rollenlänge
    40.0 m
  • Material
    Silikon
Feuerschutzschlauch 50.0 mm 40.0 m Rot Silikon

10308189


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    50.0 mm
  • Innenmaterial
    Calciumsilikatgarn
  • Schlauchhüllenmaterial
    Silikonkautschuk
  • Rollenlänge
    40.0 m
  • Material
    Silikon
Feuerschutzschlauch 32.0 mm 25.0 m Grau Silikon

10307069


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    32.0 mm
  • Innenmaterial
    Calciumsilikatgarn
  • Schlauchhüllenmaterial
    Silikonkautschuk
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Material
    Silikon
Feuerschutzschlauch 15.0 mm 25.0 m Grau Silikon

10307007


Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    15.0 mm
  • Innenmaterial
    Calciumsilikatgarn
  • Schlauchhüllenmaterial
    Silikonkautschuk
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Material
    Silikon