Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Ferritkerne für Flachbandkabel sind in verschiedenen Einsatzlängen und MHz-Impedanzen verfügbar.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Einsatzlänge | Impedanz 100 MHz | Gesamtlänge | Impedanz 25 MHz | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7554 € - 3,0616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.354 in
34.4 mm
|
110 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
43 Ω
|
|
||
| 10317204 | 2,6076 € - 2,8974 € | 964 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
90 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
| 0,4953 € - 0,5504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9378 € - 1,042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0433 € - 1,1592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.492 in
12.5 mm
|
69 Ω
|
0.65 in
16.5 mm
|
27 Ω
|
|
||
| 3,0081 € - 3,3423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.517 in
38.53 mm
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,9377 € - 1,0419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
98 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
36 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,7215 € - 5,2462 € | 312 Auf Lager |
1.047 in
26.6 mm
|
175 Ω
|
1.496 in
38.0 mm
|
105 Ω
|
|
||
| 2,7859 € - 3,0954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,555 € - 0,6166 € | 3329 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10317556 | 0,9082 € - 1,0091 € | 1800 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 7,989 € - 8,8767 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
|
||
| 0,2343 € - 0,2604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 5,6971 € - 6,3301 € | 420 Auf Lager |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
80 Ω
|
|
||
| 0,7859 € - 0,8732 € | 7830 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
126 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
48 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,3212 € - 3,6902 € | 520 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
124 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
50 Ω
|
|
||
| 0,3008 € - 0,3342 € | 1000 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
60 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0322 € - 1,1469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.846 in
21.5 mm
|
110 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
39 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1823 € - 0,2025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
32 Ω
|
0.545 in
13.84 mm
|
10 Ω
|
0.074 in
1.88 mm
|
||
| 0,5115 € - 0,5684 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
120 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
60 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.