Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | FH | Farbe | D | Material | d1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4998 € - 0,6674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
Rot
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
1,0335 € - 1,0335 € | 567 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silikon
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
0,2478 € - 0,5233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
1,2081 € - 1,2081 € | 305 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Lila
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,4778 € - 0,4888 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
Grün
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
0,7237 € - 0,7237 € | 53715 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2647 € - 0,2787 € | 124927 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,0349 € - 1,0898 € | 16943 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,4815 € - 0,5646 € | 207 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
6,0404 € - 6,0404 € | 4666 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
1,7318 € - 1,7318 € | 297 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
0,1631 € - 0,1631 € | 1713 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
0,5632 € - 0,5632 € | 13629 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
2,0134 € - 2,0134 € | 640 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
1,3686 € - 1,3686 € | 16762 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,7237 € - 0,7237 € | 23690 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2717 € - 0,5884 € | 598 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,4055 € - 0,4055 € | 4400 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,1687 € - 0,1687 € | 19677 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silikon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
0,0791 € - 0,1531 € | 9935 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.