Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | FH | Farbe | D | Material | d1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3601 € - 1,3601 € | 9568 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
0,7166 € - 0,8392 € | 400 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,887 € - 0,887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,1788 € - 0,3844 € | 3693 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,1406 € - 0,3015 € | 6160 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
1,6896 € - 1,6896 € | 2570 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Blau
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,5336 € - 0,5632 € | 15358 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Gelb
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,711 € - 0,8321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikon
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
0,2182 € - 0,2914 € | 22138 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Blau
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
0,2055 € - 0,4405 € | 9758 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,635 € - 0,635 € | 17600 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
7,6174 € - 7,6174 € | 2956 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
0,9602 € - 1,1236 € | 808 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
1,0461 € - 1,0461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silikon
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
3,2525 € - 3,2525 € | 1484 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,2548 € - 0,2689 € | 4804 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
2,4358 € - 2,4358 € | 885 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
1
|
||
1,8726 € - 1,8726 € | 2376 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
2,0698 € - 2,1683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
0,4012 € - 0,4012 € | 17022 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.