Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7364 € - 2,0727 € | 273 Auf Lager |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 0,5252 € - 1,9751 € | 8483 Auf Lager |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 15,9529 € - 36,9312 € | 409 Auf Lager |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 0,8251 € - 1,5641 € | 877 Auf Lager |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 4,1691 € | 918 Auf Lager |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 0,4702 € - 1,4015 € | 500 Auf Lager |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1869 € - 3,4003 € | 800 Auf Lager |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 0,2435 € - 1,1502 € | 9497 Auf Lager |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 6,9697 € - 15,08 € | 713 Auf Lager |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 75,2733 € - 169,6057 € | 5 Auf Lager |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
| 0,5589 € - 1,8096 € | 703 Auf Lager |
DIN 20
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 6,8289 € - 14,1929 € | 14 Auf Lager |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 3,2384 € - 7,4808 € | 750 Auf Lager |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 31,1878 € - 67,6235 € | 23 Auf Lager |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 9,3211 € - 19,5744 € | 122 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 1,4502 € - 4,0804 € | 2100 Auf Lager |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 23,5282 € - 64,1639 € | 113 Auf Lager |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
| 16,488 € - 36,8425 € | 5 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 2,9568 € - 6,7712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 2,7034 € - 7,5991 € | 601 Auf Lager |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.