Menü Suche

Flansch-Befestigungsstopfen

Auf Lager

Flanschbefestigungsstopfen sichern Flanschschutzscheiben an Rohrflanschen. Verfügen über ein Doppelfunktionsdesign, das Flanschschutz und Rückhaltefunktion kombiniert.Flansch-Befestigungsstopfen sichern Stirnflächen-Flanschschutzscheiben (separat erhältlich) an einer Flanschoberfläche.

  • Setzen Sie den Stopfen durch den Flanschschutz direkt in die Bolzenlöcher ein.
  • Es werden vier Stopfen für jede Stirnflächen-Flanschschutzscheibe empfohlen.
Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SRFLS

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
16 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Größe des Bolzenlochs OD Kaufen
0,3989 € - 0,5007 € 400 Auf Lager
50.8
54 mm
54.9 mm
0,1039 € - 0,231 € 25800 Auf Lager
28.7
19.1 mm
19.7 mm
0,5136 € - 0,6427 € 1300 Auf Lager
54.1
66.7 mm
67.6 mm
0,111 € - 0,227 € 3000 Auf Lager
28.7
15.9 mm
16.3 mm
0,2611 € - 0,5965 € 3400 Auf Lager
43.9
41.3 mm
42.3 mm
0,1693 € - 0,476 € 9700 Auf Lager
35.1
28.6 mm
29.6 mm
0,2295 € - 0,4549 € 21000 Auf Lager
34.8
25.4 mm
25.9 mm
0,136 € - 0,2693 € 29750 Auf Lager
30.5
22.2 mm
22.9 mm
0,4605 € - 0,5767 € 855 Auf Lager
54.1
60.3 mm
61.2 mm
0,2066 € - 0,4097 € 15900 Auf Lager
37.8
31.8 mm
32.4 mm
0,3319 € - 0,4634 € 998 Auf Lager
50.8
50.8 mm
51.7 mm
10313145 0,3744 € - 0,8285 € 1200 Auf Lager
50.8
47.6 mm
48.4 mm
0,2898 € - 0,5755 € 3075 Auf Lager
43.9
38.1 mm
39.2 mm
0,2726 € - 0,5393 € 675 Auf Lager
44.2
34.9 mm
35.8 mm
0,7788 € - 0,9699 € 548 Auf Lager
54.1
92.1 mm
93 mm
0,4295 € - 0,7791 € 3960 Auf Lager
43.2
44.5 mm
45 mm
Flansch-Befestigungsstopfen 54.0 mm PVC Schwarz

10313169

Preisbereich
0,5007 € - 0,3989 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    54 mm
  • h
    50.8
  • OD
    54.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
Flansch-Befestigungsstopfen 19.1 mm PVC Schwarz

10313053

Preisbereich
0,231 € - 0,1039 €

Lagerbestände
25800 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    19.1 mm
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
Flansch-Befestigungsstopfen 66.7 mm PVC Schwarz

10313183

Preisbereich
0,6427 € - 0,5136 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    66.7 mm
  • h
    54.1
  • OD
    67.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
Flansch-Befestigungsstopfen 15.9 mm PVC Schwarz

10313046

Preisbereich
0,227 € - 0,111 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    15.9 mm
  • h
    28.7
  • OD
    16.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
Flansch-Befestigungsstopfen 41.8 mm PVC Schwarz

10313121

Preisbereich
0,5965 € - 0,2611 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    41.3 mm
  • h
    43.9
  • OD
    42.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
Flansch-Befestigungsstopfen 28.8 mm PVC Schwarz

10313084

Preisbereich
0,476 € - 0,1693 €

Lagerbestände
9700 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    28.6 mm
  • h
    35.1
  • OD
    29.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
Flansch-Befestigungsstopfen 25.7 mm PVC Schwarz

10313077

Preisbereich
0,4549 € - 0,2295 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    25.4 mm
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
Flansch-Befestigungsstopfen 22.4 mm PVC Schwarz

10313060

Preisbereich
0,2693 € - 0,136 €

Lagerbestände
29750 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    22.2 mm
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
Flansch-Befestigungsstopfen 60.3 mm PVC Schwarz

10313176

Preisbereich
0,5767 € - 0,4605 €

Lagerbestände
855 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    60.3 mm
  • h
    54.1
  • OD
    61.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
Flansch-Befestigungsstopfen 32.0 mm PVC Schwarz

10313091

Preisbereich
0,4097 € - 0,2066 €

Lagerbestände
15900 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    31.8 mm
  • h
    37.8
  • OD
    32.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
Flansch-Befestigungsstopfen 50.8 mm PVC Schwarz

10313152

Preisbereich
0,4634 € - 0,3319 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    50.8 mm
  • h
    50.8
  • OD
    51.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
Flansch-Befestigungsstopfen 47.6 mm PVC Schwarz

10313145

Preisbereich
0,8285 € - 0,3744 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    47.6 mm
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
Flansch-Befestigungsstopfen 38.4 mm PVC Schwarz

10313114

Preisbereich
0,5755 € - 0,2898 €

Lagerbestände
3075 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    38.1 mm
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
Flansch-Befestigungsstopfen 35.3 mm PVC Schwarz

10313107

Preisbereich
0,5393 € - 0,2726 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    34.9 mm
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
Flansch-Befestigungsstopfen 92.1 mm PVC Schwarz

10313190

Preisbereich
0,9699 € - 0,7788 €

Lagerbestände
548 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    92.1 mm
  • h
    54.1
  • OD
    93 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
Flansch-Befestigungsstopfen 44.5 mm PVC Schwarz

10313138

Preisbereich
0,7791 € - 0,4295 €

Lagerbestände
3960 Auf Lager
Merkmale
  • Größe des Bolzenlochs
    44.5 mm
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC