Menü Suche

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – hitzebeständig

Auf Lager

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Hitzebeständige flexible Kappen mit Zuglaschendesign zur Anbringung und Entfernung auf und von Anwendungen mit und ohne Gewinde.

  • Durch das einzigartige Design passt jede Kappe auf viele unterschiedliche Durchmesser.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen.
Material: Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Kaufen
0,7659 € - 1,6174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
40.0 mm
0,3984 € - 0,8427 € 15101 Auf Lager
11.0 mm
25.0 mm
0,9039 € - 1,916 € 685 Auf Lager
24.0 mm
50.0 mm
0,6505 € - 1,4636 € 1800 Auf Lager
16.5 mm
30.0 mm
0,5012 € - 1,0556 € 316 Auf Lager
13.5 mm
25.0 mm
Kappen mit Zuglasche 20.0 mm 40.0 mm Flexibles PVC Gelb

10015872

Preisbereich
1,6174 € - 0,7659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Material
    Flexibles PVC
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Zuglasche 11.0 mm 25.0 mm Flexibles PVC Gelb

10015841

Preisbereich
0,8427 € - 0,3984 €

Lagerbestände
15101 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    Flexibles PVC
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Zuglasche 24.0 mm 50.0 mm Flexibles PVC Gelb

10015889

Preisbereich
1,916 € - 0,9039 €

Lagerbestände
685 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Material
    Flexibles PVC
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Zuglasche 16.5 mm 30.0 mm Flexibles PVC Gelb

10015865

Preisbereich
1,4636 € - 0,6505 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Material
    Flexibles PVC
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Zuglasche 13.5 mm 25.0 mm Flexibles PVC Gelb

10015858

Preisbereich
1,0556 € - 0,5012 €

Lagerbestände
316 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    Flexibles PVC
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790