Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche sind sowohl für einfache Bohrungen als auch für Bohrungen mit Gewinde geeignet. Passen für verschiedene Größen. Verschleißfest und temperaturbeständig bis zu +210ºC. Einfache Montage Kompatibel mit metrischen, UNF- und BSP-Gewindegrößen.Flexible Kappen sind geeignet für Anwendungen mit und ohne Gewinde und durch das einzigartige Design passt jede Kappe auf unterschiedliche Durchmesser.
Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SRF0077
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | d2 | Gewindegrößen (alle) | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5638 € - 1,2805 € | 3400 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
M14, M16, 9/16 in, 5/8 in UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,4548 € - 0,7382 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M12, 1/4 in BSP, 1/2 in, 7/6 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6958 € - 1,8771 € | 1200 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M18, 3/8 in BSP, 3/4 in UNF
|
1.575 in
40.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,825 € - 1,389 € | 1500 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
7/8 in;1/2 in;5/8 in;M20;M22;M24
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3644 € - 0,5935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M10, 1/8 in BSP, 3/8 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF