Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flügelmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen. Griffmuttern sind erhältlich mit metrischem Standardgewinde und aus verzinktem Baustahl.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Gesamthöhe | Flügelspannweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1509 € - 0,1676 € | 1473 Auf Lager |
M8
|
Stahl
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 0,1148 € - 0,1275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Stahl
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,1651 € - 0,1834 € | 6525 Auf Lager |
M5
|
Stahl
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,1919 € - 0,2132 € | 1486 Auf Lager |
M6
|
Stahl
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 0,0711 € - 0,079 € | 33454 Auf Lager |
M4
|
Stahl
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.