Unsere Auswahl an blockierbaren Gasfedern enthält Sicherheits-Gasdruckfedern und Blocklift-Gasdruckfedern. Diese Federn eignen sich ideal für Anwendungsbereiche, bei denen die Bewegungssteuerungsanpassungen Komfort und Sicherheit sogar in blockierter Position erfordern. Sie werden normalerweise im medizinischen Bereich, in Labors, in der Automobilindustrie sowie für Möbel und Industrieanlagen beim Öffnen, Schließen, Kippen oder Dämpfen verwendet.
Sicherheitsgasfedern sind mit einem Stutzen versehen. Damit sind separate Sicherheitstangen in kritischen Hubarbeitsvorgängen nicht mehr erforderlich. Wenn sie voll ausgefahren sind, verriegeln sie formschlüssig – das schützt den Bediener vor Verletzungen im Fall von Überlast oder Fehlbedienung. Der Stutzen sollte aktiv gedrückt werden, um die Sperre aufzuheben und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Sie bieten ein unabhängiges, wartungsfreies Angebot und werden paarweise ausgeliefert. Die Stange wird aus Stahl gefertigt und die Verbindungsstücke sind aus Polyamid und Stahl.
Blocklift-Federn sind ähnlich wie herkömmliche Gasdruckfedern, enthalten jedoch ein spezielles internes Verschlussventil, das ihnen ermöglicht, in jeder Position zu verriegeln. Dieser Schließmechanismus ermöglicht nur der Feder ein Bewegen, während der Verschlussstift, der sich am Ende der Kolbenstange befindet, hinuntergedrückt wird. Typische Anwendungsbereiche für Blocklift sind: Höhen- und Winkeleinstellung von Sitzen in Flugzeugen, Bussen, Zügen oder anderen speziellen Transportmöglichkeiten. Sie verfügen zudem über eine kontrollierte Einstellung für Krankenhausbetten, Physiotherapietische und Rollstühle plus Höheneinstellung für Tische. Erhältlich in Carbon und Edelstahl. Kann mit einer Hand bedient werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Ausgezogene Länge | Gewindegröße | Stangendurchmesser | Hublänge | Maximale Kraft | Kompatibler Kolbendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.772 in
680.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.268 in
464.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.142 in
664.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
34.646 in
880.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.307 in
465.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.898 in
480.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.394 in
264.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.181 in
665.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.331 in
364.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.205 in
564.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 91,326 € - 91,326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.496 in
165.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 273,9781 € - 273,9781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.37 in
365.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 228,3151 € - 228,3151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.433 in
265.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 129,3785 € - 129,3785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.37 in
365.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 106,547 € - 106,547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.37 in
365.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 121,768 € - 121,768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.433 in
265.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 98,9365 € - 98,9365 € | 23 Auf Lager |
10.433 in
265.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 114,1575 € - 114,1575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.496 in
165.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 182,6521 € - 182,6521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.496 in
165.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.